Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VPW 110/ 1/400
400ml
Aérosol

Détails

Description du produit

Cire de qualité supérieure pour la conservation de longue durée et pour la protection des surfaces métalliques dans les conditions les plus extrêmes, comme dans le cas de l’électro-érosion à fil dans bain d'eau ou de jet coaxial, et protection anti corrosion dans le cas des transports maritimes.

Avantages

  • Spécialement conçue pour l'électro-érosion à fil
  • Compatible avec les lubrifiants
  • Hautement hydrofuge
  • Sans silicone

Application

Nettoyer et dégraisser à fond la zone d'application (avec VCM 20). Agiter fortement le contenant avant l'emploi. Pulvériser uniformément en couche fine. Une pellicule plus épaisse augmente la protection contre la corrosion.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
Substance laiteuse, jaune claire
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
70 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
Cire synthétique
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.72 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Valeur:
à base de cire
Méthode d’essai:
-

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VPW 110/ 1/400 Cire de protection anticorrosion de haute performance Image du produit

VPW 110/ 1/400

Cire de protection anticorrosion de haute performance

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.