Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VPW 110/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Resina de alta calidad, para conservar y proteger superficies metálicas a largo plazo y bajo condiciones extremas, como por ejemplo durante la electroerosión por hilo o el lavado coaxial, y durante el transporte marítimo.

Ventajas

  • Especialmente apta para la electroerosión por hilo
  • Compatible con lubricantes
  • Alta repelencia al agua
  • Sin silicona

Aplicación

Limpie y desgrase bien la superficie que se va a tratar (VCM 20). Agite bien el envase antes de usarlo. Rocíe una capa fina e uniforme. Una capa más gruesa aumenta la protección anticorrosión.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
lechoso, de color amarillo claro
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
70 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
cera sintética
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.72 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Valor:
Cera
Método de ensayo:
-

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VPW 110/ 1/400 Resina anticorrosiva de alto rendimiento Imagen del producto

VPW 110/ 1/400

Resina anticorrosiva de alto rendimiento

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.