Stavka 1

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28713/ 9V/E3/8
9
V
G 3/8"
45.5

Detalji

Opis proizvoda

  • Zaptivke: FPM
  • Maksimalan pritisak: 16 bara
  • Maksimalna temperatura: 150 °C

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 28713/ 9V/E3/8 Brzo-montažna spojka sa spoljnim navojem, EU

E 28713/ 9V/E3/8

Brzo-montažna spojka sa spoljnim navojem, EU

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha