Είδος 1

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28713/ 9V/E3/8
9
V
G 3/8"
45.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Στεγανοποιητικά στοιχεία: FPM
  • Μέγιστη πίεση: 16 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία: 150 °C

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

E 28713/ 9V/E3/8 Σύνδεσμος με εξωτερικό σπείρωμα, συστήματος EU

E 28713/ 9V/E3/8

Σύνδεσμος με εξωτερικό σπείρωμα, συστήματος EU

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.