Artikkelit 1

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28713/ 9V/E3/8
9
V
G 3/8"
45.5

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Tiivisteet: FPM
  • Maksimipaine: 16 bar
  • Enimmäislämpötila: 150 °C

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 28713/ 9V/E3/8 Liitin ulkokierteellä , järjestelmä EU

E 28713/ 9V/E3/8

Liitin ulkokierteellä , järjestelmä EU

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.