Articol 1

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28713/ 9V/E3/8
9
V
G 3/8"
45.5

Detalii

Descriere produs

  • Etanșări: FPM
  • Presiune maximă: 16 bar
  • Temperatură maximă: 150 °C

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 28713/ 9V/E3/8 Cuplă rapidă cu filet exterior, sistem EU

E 28713/ 9V/E3/8

Cuplă rapidă cu filet exterior, sistem EU

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.