E 28713
Złącze z gwintem zewnętrznym, system UE
Artykuły 1
| |
ADP
|
DN
|
X / V
|
d1
|
l
|
|---|---|---|---|---|---|
|
E 28713/ 9V/E3/8
|
|
9
|
V
|
G 3/8"
|
45.5
|
Szczegóły
Opis produktu
- Uszczelnienie: FPM
- Maks. ciśnienie: 16 bar
- Maks. temperatura: 150°C
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie