E 28713
Sklopka temperirnega priključka z zunanjim navojem, sistem EU
Izdelek 1
| |
ADP
|
DN
|
X / V
|
d1
|
l
|
|---|---|---|---|---|---|
|
E 28713/ 9V/E3/8
|
|
9
|
V
|
G 3/8"
|
45.5
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Tesnila: FPM
- Maksimalni tlak: 16 bar
- Maksimalna temperatura: 150 °C
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas