Artigos 1

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28713/ 9V/E3/8
9
V
G 3/8"
45.5

Detalhes

Descrição do produto

  • Vedantes: FPM
  • Pressão máxima: 16 bar
  • Temperatura máxima: 150 °C

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 28713/ 9V/E3/8 Acoplamento rápido com rosca exterior, sistema EU

E 28713/ 9V/E3/8

Acoplamento rápido com rosca exterior, sistema EU

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.