Stavka 64

ADP
d1
d2
l
Boja
R min.
SW
d
E 2187/10/14/ 300/B
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 300/R
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 300/S
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/B
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/R
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/S
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 750/B
10
M14 x 1.5
750
Plava
50
17
20
E 2187/10/14/ 750/R
10
M14 x 1.5
750
crvena
50
17
20
E 2187/10/14/1000/B
10
M14 x 1.5
1000
Plava
50
17
20
E 2187/10/14/1000/R
10
M14 x 1.5
1000
crvena
50
17
20
E 2187/10/14/1500/B
10
M14 x 1.5
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1500/R
10
M14 x 1.5
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2000/B
10
M14 x 1.5
2000
Plava
50
17
20
E 2187/10/14/2000/R
10
M14 x 1.5
2000
crvena
50
17
20
E 2187/10/14/2500/B
10
M14 x 1.5
2500
Plava
50
17
20
E 2187/10/14/2500/R
10
M14 x 1.5
2500
crvena
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/B
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/R
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/S
10
G 1/4"
300
crna
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/B
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/R
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/S
10
G 1/4"
500
crna
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 750/B
10
G 1/4"
750
Plava
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 750/R
10
G 1/4"
750
crvena
50
17
20
E 2187/10/1/4/1000/B
10
G 1/4"
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1000/R
10
G 1/4"
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1500/B
10
G 1/4"
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1500/R
10
G 1/4"
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/2000/B
10
G 1/4"
2000
Plava
50
17
20
E 2187/10/1/4/2000/R
10
G 1/4"
2000
crvena
50
17
20

Detalji

Opis proizvoda

  • Zaštita i izolacija silikonom
  • Veoma fleksibilno
  • Dugotrajno
  • Maksimalan pritisak: 60 bara
  • Maksimalna temperatura: 200 °C

Materijal

  • PFA, 1.4301, Cinkovani čelik, silikon