Stavka 4

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28710/ 9X/B 9
9
X
9
58.5
E 28710/ 9X/B13
9
X
13
61
E 28710/ 9V/B 9
9
V
9
58.5
E 28710/ 9V/B13
9
V
13
61

Detalji

Opis proizvoda

  • Zaptivke: FPM
  • Maksimalan pritisak: 16 bara
  • Maksimalna temperatura: 150 °C