Položek 1

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28713/ 9V/E3/8
9
V
G 3/8"
45.5

Podrobnosti

Popis produktu

  • Těsnění: FPM
  • Maximální tlak: 16 bar
  • Maximální teplota: 150 °C

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 28713/ 9V/E3/8 Spojka s vnějším závitem, systém EU

E 28713/ 9V/E3/8

Spojka s vnějším závitem, systém EU

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.