Brusni čepovi

Naš asortiman obuhvata različite vrste brusnih čepova u svim oblicima, od dijamantskih preko korund do gumiranih brusnih čepova.

17 pronađen(i) proizvod(i)
17 pronađen(i) proizvod(i)
V 72422 Brusni čep, Alu Oksid, srednje vezivo, stablo Ø3 Pojedinačna slika proizvoda
Brusni čep, Alu Oksid, srednje vezivo, stablo Ø3
22 Stavka
V 72423 Brusni čep, Alu-Oksid Pojedinačna slika proizvoda
Brusni čep, Alu-Oksid
20 Stavka
V 72442 Brusni čep, Alu Oksid, tvrdo vezivo, stablo Ø6 Pojedinačna slika proizvoda
Brusni čep, Alu Oksid, tvrdo vezivo, stablo Ø6
19 Stavka
V 72483 SiC brusni čep, tvrdo vezivo, osovinica Ø 3mm  Pojedinačna slika proizvoda
SiC brusni čep, tvrdo vezivo, osovinica Ø 3mm
4 Stavka
V 72453 SiC brusni čep, tvrdo vezivo, osovinica Ø 3 Pojedinačna slika proizvoda
SiC brusni čep, tvrdo vezivo, osovinica Ø 3
16 Stavka
V 72490 Brusni čep, premijum, ekstratvrdo vezivo, osovina ø 3 Pojedinačna slika proizvoda
Brusni čep, premijum, ekstratvrdo vezivo, osovina ø 3
4 Stavka
V 72522 Polirni čep, srednje gumeno vezivo, stablo Ø3 Pojedinačna slika proizvoda
Polirni čep, srednje gumeno vezivo, stablo Ø3
26 Stavka
V 72523 Polirni čep, tvrdo gumeno vezivo, stablo Ø3 Pojedinačna slika proizvoda
Polirni čep, tvrdo gumeno vezivo, stablo Ø3
5 Stavka
V 72525 Polirni čep, premijum-gumeno vezivo, osovina ø 3 Pojedinačna slika proizvoda
Polirni čep, premijum-gumeno vezivo, osovina ø 3
8 Stavka
V 72532 Polirni čep, srednje gumeno vezivo, stablo Ø6 Pojedinačna slika proizvoda
Polirni čep, srednje gumeno vezivo, stablo Ø6
6 Stavka
V 72610 Mini dijamantski brusni čepovi Pojedinačna slika proizvoda
Mini dijamantski brusni čepovi
11 Stavka
V 72623/Set Set: Dijamantski brusni čep Set
Set: Dijamantski brusni čep
1 Stavka
V 72623 Dijamantski brusni čep Pojedinačna slika proizvoda
Dijamantski brusni čep
31 Stavka
V 72628 Dijamantski brusni čep, D54 Pojedinačna slika proizvoda
Dijamantski brusni čep, D54
23 Stavka
V 72712 Dijamantski disk Pojedinačna slika proizvoda
Dijamantski disk
3 Stavka
V 72722 Najlonski disk, ojačan vlaknima Pojedinačna slika proizvoda
Najlonski disk, ojačan vlaknima
6 Stavka
V 72742 Nosač za disk Pojedinačna slika proizvoda
Nosač za disk
1 Stavka
Prikazuje se 17 od 17 .

Štapići za poliranje sa gumenim vezivom

Štapići za poliranje sa gumenim vezivom savršeni su za polirajnje i fino brušenje čelika, uklanjana rđe, čelika otpornog na kiselinu, radnih materijala postojanih na toplotu, kao i obojenih metala.

Zahvaljujući posebnim odlikama ovih štapića za poliranje, mogu se koristiti i zajedno sa mazivima. Pri upotrebi drugih štapića za poliranje, pore takvih materijala bi se zatvorile zbog čega bi štapići postali neupotrebljivi.

Ovi štapići za poliranje mogu se koristiti i za mat-poliranje, kao i za nanošenje optičkih efekata. Uz elastično vezivanje zrna, može se dostići veoma fino poliranje.

Oblast primene: Žlebovi, otvori, konkavne i konveksne površine