Articol 2

ADP
d1
l [m]
Zonă de lucru
p 23° [bar]
d
GDZS 2330/6/50
6
50
-15°C - 60°C
20
12
GDZS 2330/9/50
9
50
-15°C - 60°C
20
15

Detalii

Descriere produs

  • Furtun de aer comprimat ușor și flexibil
  • Compus din 3 straturi de material termoplastic
  • Ideal de folosit la scule cu aer comprimat
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.