Articol 30

ADP
s
b
l [m]
s toleranță +/-
Material
V 56002/0,01/12,7/ 5
0.01
12.7
5
0.002
1.4310
V 56002/0,02/12,7/ 5
0.02
12.7
5
0.002
1.4310
V 56002/0,03/12,7/ 5
0.03
12.7
5
0.003
1.1274
V 56002/0,04/12,7/ 5
0.04
12.7
5
0.003
1.1274
V 56002/0,05/12,7/ 5
0.05
12.7
5
0.003
1.1274
V 56002/0,06/12,7/ 5
0.06
12.7
5
0.003
1.1274
V 56002/0,07/12,7/ 5
0.07
12.7
5
0.004
1.1274
V 56002/0,08/12,7/ 5
0.08
12.7
5
0.004
1.1274
V 56002/0,09/12,7/ 5
0.09
12.7
5
0.004
1.1274
V 56002/0,10/12,7/ 5
0.1
12.7
5
0.004
1.1274
V 56002/0,12/12,7/ 5
0.12
12.7
5
0.004
1.1274
V 56002/0,15/12,7/ 5
0.15
12.7
5
0.005
1.1274
V 56002/0,18/12,7/ 5
0.18
12.7
5
0.005
1.1274
V 56002/0,20/12,7/ 5
0.2
12.7
5
0.006
1.1274
V 56002/0,25/12,7/ 5
0.25
12.7
5
0.007
1.1274
V 56002/0,30/12,7/ 5
0.3
12.7
5
0.007
1.1274
V 56002/0,35/12,7/ 5
0.35
12.7
5
0.008
1.1274
V 56002/0,40/12,7/ 5
0.4
12.7
5
0.009
1.1274
V 56002/0,45/12,7/ 5
0.45
12.7
5
0.009
1.1274
V 56002/0,50/12,7/ 5
0.5
12.7
5
0.01
1.1274
V 56002/0,55/12,7/ 5
0.55
12.7
5
0.01
1.1274
V 56002/0,60/12,7/ 5
0.6
12.7
5
0.01
1.1274
V 56002/0,65/12,7/ 5
0.65
12.7
5
0.012
1.1274
V 56002/0,70/12,7/ 5
0.7
12.7
5
0.012
1.1274
V 56002/0,75/12,7/ 5
0.75
12.7
5
0.012
1.1274
V 56002/0,80/12,7/ 5
0.8
12.7
5
0.013
1.1274
V 56002/0,85/12,7/ 5
0.85
12.7
5
0.013
1.1274
V 56002/0,90/12,7/ 5
0.9
12.7
5
0.013
1.1274
V 56002/0,95/12,7/ 5
0.95
12.7
5
0.013
1.1274
V 56002/1,00/12,7/ 5
1
12.7
5
0.018
1.1274
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.