Articol 3

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2200/ 9/ 9
9
9
30
22
17
6
E 2200/13/13
13
13
36
25
22
9
E 2200/19/19
19
19
58
34
31
13

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă (ulei): 200 °C
  • Temperatură maximă (apă): 150 °C
  • Presiune maximă: 15 bar

Avantaje

  • Compatibil conform standardului european

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.