Artikel 3

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2200/ 9/ 9
9
9
30
22
17
6
E 2200/13/13
13
13
36
25
22
9
E 2200/19/19
19
19
58
34
31
13

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur (Öl): 200 °C
  • Maximale Temperatur (Wasser): 150 °C
  • Maximaler Druck: 15 bar

Vorteile

  • Kompatibel nach europäischem Standard

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.