Ürünler 3

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2200/ 9/ 9
9
9
30
22
17
6
E 2200/13/13
13
13
36
25
22
9
E 2200/19/19
19
19
58
34
31
13

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maximum temperature (Oil): 200 °C
  • Maximum temperature (water): 150 °C
  • Maksimum basınç: 15 bar

Advantages

  • Compatible with European standard

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.