Articol 12

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2000 D/ 9/ 10
9
M10 x 1
24
11
7
6
E 2000 D/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
26
15
9
6
E 2000 D/ 9/1/8
9
G 1/8"
24
11
7
6
E 2000 D/ 9/1/4
9
G 1/4"
26
15
9
6
E 2000 D/ 9/3/8
9
G 3/8"
27
17
9
6
E 2000 D/13/ 14
13
M 14 x 1.5
26
15
9
9
E 2000 D/13/ 16
13
M16 x 1.5
26
17
9
9
E 2000 D/13/1/4
13
G 1/4"
26
15
9
9
E 2000 D/13/3/8
13
G 3/8"
26
17
9
9
E 2000 D/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9
E 2000 D/19/1/2
19
G 1/2"
47
22
12
13
E 2000 D/19/3/4
19
G 3/4"
51
27
16
13

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 150 °C
  • Presiune maximă: 15 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn)

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.