Artigos 3

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2200/ 9/ 9
9
9
30
22
17
6
E 2200/13/13
13
13
36
25
22
9
E 2200/19/19
19
19
58
34
31
13

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima (óleo): 200 °C
  • Temperatura máxima (água): 150 °C
  • Pressão máxima: 15 bar

Vantagens

  • Compatível com a norma europeia

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.