E 2200
Snabbkoppling med slangnippel
Artikel 3
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2200/ 9/ 9
|
|
9
|
9
|
30
|
22
|
17
|
6
|
|
E 2200/13/13
|
|
13
|
13
|
36
|
25
|
22
|
9
|
|
E 2200/19/19
|
|
19
|
19
|
58
|
34
|
31
|
13
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta temperatur (olja): 200°C
- Högsta temperatur (vatten): 150°C
- Högsta tryck: 15 bar
Fördelar
- Kompatibel med europeisk standard
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig