Articol 31

ADP
Formă
d1
w [°]
l1
l
r
d3
V 72623/ A1/ 1,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
1
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 1,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
1.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 2,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
2
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 2,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
2.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
3
-
10
45
-
3
V 72623/ A1/ 3,5x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
3.5
-
10
45
-
3
V 72623/ A3/ 1,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric rotund
1
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 1,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric rotund
1.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 2,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric rotund
2
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 2,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric rotund
2.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric rotund
3
-
10
45
-
3
V 72623/ A3/ 3,5x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric rotund
3.5
-
10
45
-
3
V 72623/ E1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez
3
-
10
45
-
3
V 72623/ G3/ 1,5x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Conic ascuțit
1.5
-
12
45
0.3
3
V 72623/ G3/ 2,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Conic ascuțit
2
-
12
45
0.5
3
V 72623/ G3/ 3,0x14 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Conic ascuțit
3
-
14
45
0.75
3
V 72623/ G3/ 7,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Conic ascuțit
-
7
12
45
-
3
V 72623/ G3/10,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Conic ascuțit
-
10
15
45
-
3
V 72623/ G8/ 2,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
con rotunjit
2
-
10
45
-
3
V 72623/ G8/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
con rotunjit
3
-
10
45
-
3
V 72623/ J1/ 1,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
1
-
1
45
-
3
V 72623/ J1/ 1,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
1.5
-
1.5
45
-
3
V 72623/ J1/ 2,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
2
-
2
45
-
3
V 72623/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
2.5
-
2.5
45
-
3
V 72623/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
3
-
3
45
-
3
V 72623/ L1/ 2,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
2
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
3
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 4,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
4
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 3,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
3
-
15
45
-
3
V 72623/ M3/ 3,0x5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Flacără
3
-
5
45
-
3

Detalii

Descriere produs

  • Coadă ø 3 mm
  • Granulație diamant D126
  • Legătură galvanică
  • Îndepărtare fină pentru suprafețe netede

Aplicație

  • Lucrați cu cea mai mică presiune de contact posibilă
  • Fixați cât mai scurt posibil
  • Viteză recomandată 30.000 –70.000 min-1
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.