Articol 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Gr. [g]
SK
MB/U
MUA 10202/10
10
57
19.8
114
0,4-1,4
135
0-100
1

Detalii

Descriere produs

  • Scală tip inel rotativ cu marcaj de toleranță reglabil
  • Pentru verificare sau poziţionare optimă a sculei

Incluse în livrare

  • Certificat de fabricație

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MUA 10202/10 Ceas comparator cu tijă, analogic Cadru produs

MUA 10202/10

Ceas comparator cu tijă, analogic

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.