Configurar placas especiais de forma rápida e fácil

A Meusburger oferece placas especiais em oito versões standard diferentes, que estão disponíveis em dimensões personalizáveis e diferentes materiais, todos com a elevada qualidade habitual.

Descubra o novo configurador de placas

O nosso configurador de placas proporciona inúmeras possibilidades para configurar a sua placa. É possível configurar a sua placa passo-a-passo com a ajuda de funcionalidades tal como uma verificação dos valores introduzidos em segundo plano, o nosso assistente de seleção de material e tabelas de seleção interativas com ilustrações.

Inúmeras possibilidades e assistência única

As nossas placas estão disponíveis em mais de 25 tipos de aço e são fabricadas com tolerâncias muito apertadas graças ao recozido por tratamento térmico efetuado nos nossos próprios fornos. Mesmo assim, as nossas placas especiais estão prontas a ser expedidas após três dias úteis.

Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.
Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.

Resumo compacto das nossas versões

As versões 1 a 8 abrangem uma vasta gama de diferentes combinações de maquinação predefinidas. Solicitá-las é muito fácil. Todos os materiais disponíveis são tratados termicamente para alívio de tensões.

Assistente de seleção de materiais

Como é que encontra o material adequado? Nem sempre é fácil escolher o material correto da nossa gama abrangente. Beneficie do fácil manuseamento e dos filtros de pesquisa simples e específicos do utilizador do nosso assistente de seleção de materiais.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.