smartFLOW Helix – condução de material fundido ao próximo nível

No exigente mundo do moldagem por injeção, o fluxo de material fundido no sistema de injeção é determinante para a estabilidade do processo, a qualidade dos componentes e os custos de produção. Com o smartFLOW Helix, estabelecemos um novo standard para o processamento de plásticos exigentes – especialmente em sistemas valvulados.

O smartFLOW Helix explicado de forma simples

O smartFLOW Helix é uma versão aperfeiçoada da comprovada tecnologia de distribuição smartFLOW, especialmente otimizada para utilização em sistemas de injeção valvulados. O elemento central desta solução é uma geometria de fluxo única, que cria um redemoinho direcionado (“hélice”) no bico. Desta forma, a matéria plástica é efetivamente homogeneizada antes de chegar à cavidade.

Mais-valia técnica ao pormenor

Matéria plástica uniforme graças ao fluxo melhorado

A geometria inovadora do fluxo garante que a matéria plástica fundida é misturada de forma uniforme na área do bico, antes de entrar na cavidade. Isso reduz as variações locais de temperatura e pressão na matéria plástica e garante um enchimento uniforme – especialmente vantajoso em componentes complexos ou de paredes finas.

Fünft blaue Kunststoffbecher in unterschiedlichen Farbtönen von vor weißem Hintergrund.
Fünft blaue Kunststoffbecher in unterschiedlichen Farbtönen von vor weißem Hintergrund.

Problemas com pinos reduzidos e posição do pino ideal

Um desafio frequente nos sistemas valvulados são as denominadas sombras do pino. O controlo especial de fluxo do smartFLOW Helix elimina este efeito e minimiza também a formação de defeitos de injeção.

Zwei blaue Flaschenverschlüsse nebeneinander. Dieses Bild wurde mit KI erstellt.
Zwei blaue Flaschenverschlüsse nebeneinander. Dieses Bild wurde mit KI erstellt.

Canais de fluxo reológicos para uma carga de cisalhamento reduzida

Para além da tecnologia especial de fluxo, os carburadores soldados por difusão garantem, graças ao seu dimensionamento reológico, um fluxo uniforme da massa fundida, que é perfeitamente adaptado ao comportamento de fluxo do plástico. A soldadura por difusão permite que os canais sejam inseridos com precisão e elevada qualidade da superfície, evitando perdas de pressão e pontos quentes.

Heißkanalverteiler
Heißkanalverteiler

A nossa recomendação

Recomendamos esta tecnologia para mudanças frequentes de cor, elevados requisitos óticos, moldes multicavidade e plásticos técnicos. Assegura um fluxo uniforme do material fundido, qualidade constante das peças e processos estáveis – mesmo em aplicações convencionais, proporciona vantagens através de menor desperdício e enchimento uniforme.

Para os produtos adequados

EHS 6060 Hot half do bico valvulado, smartFILL Imagem única do produto
Hot half do bico valvulado, smartFILL
EHS 6010 Sistema de injeção pronto a instalar e a ligar Imagem única do produto
Sistema de injeção pronto a instalar e a ligar
EHS 6112 Carburador soldado por difusão smartFLOW Helix Imagem única do produto
Carburador soldado por difusão smartFLOW Helix

Descubra mais no vídeo

Outros artigos do seu interesse
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.