Artigos 28

ADP
d1
l
r
d3
l3
E 1780/ 2 x 160
2
160
0.2
4
2
E 1780/ 2 x 250
2
250
0.2
4
2
E 1780/ 2,5 x 160
2.5
160
0.3
5
2
E 1780/ 2,5 x 250
2.5
250
0.3
5
2
E 1780/ 3 x 160
3
160
0.3
6
3
E 1780/ 3 x 250
3
250
0.3
6
3
E 1780/ 3,5 x 160
3.5
160
0.3
7
3
E 1780/ 3,5 x 250
3.5
250
0.3
7
3
E 1780/ 4 x 160
4
160
0.3
8
3
E 1780/ 4 x 250
4
250
0.3
8
3
E 1780/ 4,5 x 160
4.5
160
0.3
8
3
E 1780/ 4,5 x 250
4.5
250
0.3
8
3
E 1780/ 5 x 160
5
160
0.3
10
3
E 1780/ 5 x 250
5
250
0.3
10
3
E 1780/ 6 x 160
6
160
0.5
12
5
E 1780/ 6 x 250
6
250
0.5
12
5
E 1780/ 7 x 160
7
160
0.5
12
5
E 1780/ 7 x 250
7
250
0.5
12
5
E 1780/ 8 x 160
8
160
0.5
14
5
E 1780/ 8 x 250
8
250
0.5
14
5
E 1780/10 x 160
10
160
0.5
16
5
E 1780/10 x 250
10
250
0.5
16
5
E 1780/12 x 160
12
160
0.8
18
7
E 1780/12 x 250
12
250
0.8
18
7
E 1780/14 x 160
14
160
0.8
22
7
E 1780/14 x 250
14
250
0.8
22
7
E 1780/16 x 160
16
160
0.8
22
7
E 1780/16 x 250
16
250
0.8
22
7

Detalhes

Descrição do produto

  • Resistência à tração: ~650 N/mm²
  • Condutividade térmica: ~200 W/mK
  • ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
  • Temperatura máxima: 300 °C

Material

  • Liga de cobre sem berílio
  • 180 HB
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.