Artigos 1

ADP
b1
t1
Tipo
d1
Resolução
E 6542/ 5/ 5/A
5
5
A
M 8 x 1
Ø 0,3

Detalhes

Descrição do produto

  • para deteção de folha dupla e controlo de inclinação
  • Temperatura máxima: 60 °C

Material

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) anodizado

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 6542/ 5/ 5/A Sensor fotoelétrico em U, com luz infravermelha

E 6542/ 5/ 5/A

Sensor fotoelétrico em U, com luz infravermelha

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.