Артикул 1

ADP
b1
t1
Тип
d1
Резолюция
E 6542/ 5/ 5/A
5
5
A
M 8 x 1
Ø 0,3

Детайли

Описание на продукта

  • за контрол на двойни ленти и против усукване
  • Максимална температура: 60 °C

Материал

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) анодизиран

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 6542/ 5/ 5/A Бариерен оптичен вилков датчик, инфрачервена светлина

E 6542/ 5/ 5/A

Бариерен оптичен вилков датчик, инфрачервена светлина

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.