Artikel 1

ADP
b1
t1
Typ
d1
Auflösung
E 6542/ 5/ 5/A
5
5
A
M 8 x 1
Ø 0,3

Details

Produktbeschreibung

  • zur Doppelblech- und Kippkontrolle
  • Maximale Temperatur: 60 °C

Material

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) eloxiert

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 6542/ 5/ 5/A Gabellichtschranke Infrarot

E 6542/ 5/ 5/A

Gabellichtschranke Infrarot

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.