Položek 1

ADP
b1
t1
Typ
d1
Rozlišení
E 6542/ 5/ 5/A
5
5
A
M 8 x 1
Ø 0,3

Podrobnosti

Popis produktu

  • pro detekci nadbytečného materiálu a kontrolu naklopení
  • Maximální teplota: 60 °C

Materiál

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) eloxovaný

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 6542/ 5/ 5/A Vidlicový infračervený snímač

E 6542/ 5/ 5/A

Vidlicový infračervený snímač

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.