Articles 1

ADP
b1
t1
Type
d1
Résolution
E 6542/ 5/ 5/A
5
5
A
M 8 x 1
Ø 0,3

Détails

Description du produit

  • pour le contrôle de bande double et de basculement
  • Température maximale : 60 °C

Matériau

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) anodisé

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 6542/ 5/ 5/A Barrière photoélectrique infrarouge en fourche

E 6542/ 5/ 5/A

Barrière photoélectrique infrarouge en fourche

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.