Articol 1

ADP
b1
t1
Tip
d1
Rezoluție
E 6542/ 5/ 5/A
5
5
A
M 8 x 1
Ø 0,3

Detalii

Descriere produs

  • pentru control bandă dublă și răsturnare
  • Temperatură maximă: 60 °C

Material

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) eloxat

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 6542/ 5/ 5/A Senzor fotoelectric tip furcă, infraroșu

E 6542/ 5/ 5/A

Senzor fotoelectric tip furcă, infraroșu

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.