Izdelek 1

ADP
b1
t1
Tip
d1
Resolucija
E 6542/ 5/ 5/A
5
5
A
M 8 x 1
Ø 0,3

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Fotocelica viličasta za kontrolo dvojne pločevine in kontrolnega nagiba
  • Maksimalna temperatura: 60 °C

Material

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) eloksiran

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 6542/ 5/ 5/A Fotocelica viličasta, infrardeča

E 6542/ 5/ 5/A

Fotocelica viličasta, infrardeča

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge

Izbira trgovine

Predogled košarice

Predogled CAD

Vaša košarica je prazna.
Skupni neto znesek
V košarico

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.