Articolo 1

ADP
b1
t1
Tipo
d1
Risoluzione
E 6542/ 5/ 5/A
5
5
A
M 8 x 1
Ø 0,3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • per il controllo in caso di ribaltamento o di nastri doppi
  • Temperatura massima: 60°C

Materiale

  • 3.3547 (AlMg4,5Mn) anodizzato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6542/ 5/ 5/A Sensore fotoelettrico a forcella, a infrarossi

E 6542/ 5/ 5/A

Sensore fotoelettrico a forcella, a infrarossi

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.