Artigos 10

ADP
SW1
SW2
h
l
b1
b2
V 32010/ 6/ 7
6
7
3.7
120
15.5
17
V 32010/ 8/ 9
8
9
4
140
18
21
V 32010/10/11
10
11
4.8
155
23
26
V 32010/12/13
12
13
5.3
170
28
30
V 32010/14/15
14
15
5.3
190
32
35
V 32010/16/17
16
17
5.8
205
36
38
V 32010/18/19
18
19
6.7
220
40
42.5
V 32010/20/22
20
22
7.3
235
45
49
V 32010/24/27
24
27
8.3
280
53
60
V 32010/30/32
30
32
9.4
300
66
70

Detalhes

Descrição do produto

  • Dimensões das chaves com tolerância apertada
  • Superfície sem descamação através de cromagem de níquel
  • Elevada resistência à flexão e leve através do eixo estriado

Material

  • Liga de aço-cromo forjado com acabamento fino
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.