E 1274
Olhal articulado
Artigos 11
| |
ADP
|
d1
|
SW
|
l1
|
d2
|
l2
|
l3
|
b4
|
s4
|
Capacidade máxima de carga por olhal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1274/10
|
|
M10
|
30
|
17
|
36
|
45
|
33
|
29
|
8
|
450
|
|
E 1274/12
|
|
M12
|
36
|
21
|
42
|
54
|
51
|
35
|
10
|
600
|
|
E 1274/16
|
|
M16
|
41
|
25
|
48
|
65
|
47
|
38
|
13
|
1300
|
|
E 1274/20
|
|
M20
|
55
|
30
|
64
|
79
|
56
|
35
|
13
|
2000
|
|
E 1274/24
|
|
M24
|
70
|
36
|
81
|
104
|
68
|
40
|
18
|
3500
|
|
E 1274/30
|
|
M30
|
85
|
50
|
99
|
127
|
93
|
50
|
22
|
5000
|
|
E 1274/36
|
|
M36
|
80
|
54
|
90
|
94
|
86
|
50
|
22
|
8000
|
|
E 1274/42
|
|
M42
|
85
|
63
|
98
|
95
|
111
|
65
|
26
|
12000
|
|
E 1274/48
|
|
M48
|
85
|
68
|
98
|
95
|
111
|
65
|
26
|
13000
|
|
E 1274/56
|
|
M56
|
95
|
84
|
120
|
120
|
119
|
70
|
32
|
16000
|
|
E 1274/64
|
|
M64
|
95
|
94
|
120
|
120
|
119
|
70
|
32
|
16000
|
Detalhes
Descrição do produto
- Capacidade de carga em qualquer direção
- Segurança quadruplicada
- Possibilidade de rotação em carga na direção vertical
- Todos os componentes que suportam a carga são 100% testados contra microfissuras conforme EN 1677
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si