SBH – Oprawy do tłoczenia i gięcia

Oferujemy oprawy do tłoczenia i gięcia, przeznaczone do pras Bihler 200 kN, 300 kN oraz 400 kN. Oprawy dostępne są w długościach do 596 mm, bezpośrednio z magazynu.
cms.image_map.image-alt
SBH 40
SBH 40

Płyta ustalająca słupy

NP
NP

Płaskowniki precyzyjne

SBH 80
SBH 80

Płyta ustalająca tuleje

Zdefiniuj oprawę
Wybierz dwie wielkości, aby zdefiniować produkt.
Rozmiar oprawy
Siła [kN]

Proszę wybrać właściwą siłę.

Długość oprawy

Wybierz żądaną długość oprawy.

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa odnosi się do możliwej szerokości użytkowej tej wielkości oprawy.

Szerokość użytkowa

Wybierz żądaną szerokość użytkową oprawy.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.