Odpowiednia dysza dla każdego zastosowania

Dysze gorącokanałowe Meusburgera zapewniają najwyższą precyzję i wydajność w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Nasz szeroki asortyment oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdej aplikacji. Dzięki przemyślanej konstrukcji i sprawdzonej jakości nasze dysze zapewniają bezpieczeństwo i doskonałe wyniki formowania wtryskowego, gwarantując tym samym maksymalną wydajność i stabilność procesów produkcji.

Poniżej znajduje się przejrzyste zestawienie wszystkich dostępnych typów dysz, rozmiarów i specyfikacji technicznych.

Dysze otwarte dla systemów gorącokanałowych

W otwartym systemie gorących kanałów tworzywo wtryskiwane jest bezpośrednio w detal przez dyszę z otwartą końcówką. Ten prosty i ekonomiczny system jest szczególnie polecany do zastosowań, w których ważne jest zminimalizowanie strat materiału i redukcja odpadów. Zapewnia niezawodną kontrolę temperatury, jest wszechstronny w zastosowaniu i, w porównaniu z zamykaniem iglicowym, wyjątkowo łatwy w konserwacji i czyszczeniu.

Dysze pojedyncze otwarte

Dysze pojedyncze są montowane bezpośrednio w narzędziu i nadają się szczególnie do zastosowań z jednym punktem wtrysku. Umożliwiają one kompaktową konstrukcję i bezpośrednie połączenie z dyszą wtryskarki. Są one ekonomicznym i łatwym w konserwacji rozwiązaniem, szczególnie w przypadku mniejszych detali lub narzędzi z pojedynczym gniazdem formującym. Dzięki prostej konstrukcji montaż i regulacja temperatury są szczególnie wydajne.

EH 4000 smartFILLEH 4010 easyFILL
BildbeschreibungBildbeschreibung
EH 4000 to wszechstronna, uniwersalna dysza pojedyncza do systemów otwartych. Wyróżnia się ona przystosowaniem do szerokiej gamy tworzyw sztucznych – od prostych tworzyw po trudne w obróbce tworzywa wysokotemperaturowe. Ponadto idealnie nadaje się jako dysza transferowa w narzędziach wielopoziomowych.EH 4010 to ekonomiczna wersja wśród dysz pojedynczych. Przekonuje ona przede wszystkim atrakcyjną ceną, jednak jej zastosowanie jest ograniczone pod względem rodzaju przetwarzanych tworzyw sztucznych.
  • Masa wtrysku: 0,2 g do 2.500 g
  • Możliwa średnica montażowa: 17, 27, 37, 47 oraz 57 mm
  • 4 standardowe typy zespołów końcówki dyszy
  • Masa wtrysku: 3 g do 500 g
  • Możliwa średnica montażowa: 27 oraz 37 mm
  • 1 wariant zespołu końcówki dyszy
EH 4000 smartFILLEH 4010 easyFILL

Dysze rozdzielacza dla otwartych systemów gorącokanałowych

Dysze rozdzielaczy są stosowane w połączeniu z rozdzielaczem gorącokanałowym i umożliwiają jednoczesne wtryskiwanie do kilku gniazd. Idealnie nadają się do narzędzi wielogniazdowych i zapewniają równomierny rozkład stopionego tworzywa. Modułowa konstrukcja pozwala na uniwersalne dostosowanie do różnych geometrii formowanych detali i wymagań cyklu. Centralna konstrukcja umożliwia wydajną produkcję złożonych grup detali, przy zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa procesu.

Więcej informacji na temat naszych systemów rozdzielaczy można znaleźć tutaj.

EH 4100 smartFILLEH 4150 smartFILLEH 4160 thermoFILL
BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung
Wersja przykręcana charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem eksploatacji i łatwością konserwacji, ponieważ nie wymaga regulacji wysokości między dyszą a rozdzielaczem, co znacznie zmniejsza ryzyko wycieków. Mocne połączenie śrubowe zapewnia stabilne połączenie i minimalizuje ryzyko nieprawidłowego działania podczas eksploatacji. Dzięki ulepszonej izolacji termicznej i dostawie w postaci gotowych do podłączenia elementów, montaż jest wyjątkowo szybki.Wersja ślizgowa umożliwia uniwersalne dostosowanie długości dysz, które można dobierać niezależnie od rozstawu. Także krótkie dysze przy dużych odległościach. Automatyczne dopasowanie się rozdzielacza podczas ogrzewania zapewnia pracę bez naprężeń. Dodatkowo, elementy wspierające wokół siłowników zapewniają równomierny rozkład nacisku na płytę mocującą.Dysza rozdzielcza thermoFILL jest podobna do dyszy ślizgowej EH 4150, ale została opracowana specjalnie do zastosowań w obszarze zakrętek i zamknięć. Wyróżnia się doskonałą izolacją termiczną i odpornym na zużycie zespołem końcówki dyszy, który minimalizuje kontakt z narzędziem. W połączeniu z ruchomą płytą formującą umożliwia szybką zmianę koloru i idealnie nadaje się do stosowania w narzędziach wielogniazdowych.
  • Masa wtrysku: 0,2 g do 2.500 g
  • Możliwa średnica montażowa: 17, 27, 37, 47 oraz 57 mm
  • 4 standardowe typy zespołów końcówki dyszy
  • Masa wtrysku: 0,2 g do 500 g
  • Możliwa średnica montażowa: 17, 27 oraz 37 mm
  • 4 standardowe typy zespołów końcówki dyszy
  • Masa wtrysku: 3 g do 500 g
  • Możliwa średnica montażowa: 27 oraz 37 mm
  • 1 wariant zespołu końcówki dyszy
EH 4100 smartFILLEH 4150 smartFILLEH 4160 thermoFILL

Dysze z zamykaniem iglicowym

W systemie iglicowym wykorzystuje się iglicę uruchamianą mechanicznie, która precyzyjnie otwiera i zamyka końcówkę dyszy podczas procesu wtrysku. W ten sposób powstaje czyste, niemal niewidoczne miejsce wtrysku – idealne dla elementów o wysokich wymaganiach estetycznych. System umożliwia precyzyjną kontrolę przepływu stopionego tworzywa i ogranicza powstawanie nitek oraz wycieków. Ze względu na większy nakład pracy nadaje się szczególnie do zastosowań, w których stawiane są wysokie wymagania dotyczące jakości detali.

Dysza pojedyncza z zamykaniem iglicowym

Dysza pojedyncza zamykana iglicowo jest montowana bezpośrednio w narzędziu i nadaje się szczególnie do zastosowań wymagających precyzyjnej kontroli wtrysku i estetycznego punktu wtrysku. Jest to ekonomiczne i łatwe w konserwacji rozwiązanie, szczególnie w przypadku narzędzi jednokomorowych o długim czasie chłodzenia.

EH 4050 smartFILL
Bildbeschreibung
EH 4050 jest naszym rozwiązaniem autonomicznym, stosowanym bez udziału rozdzielacza gorącokanałowego. Kompaktowa, gotowa do montażu jednostka pozwala uniknąć skomplikowanych frezowań i kosztownych prac montażowych, a jednocześnie redukuje wysokość montażową narzędzia. Może być w prosty i uniwersalny sposób uruchamiana za pomocą powietrza lub oleju w płycie mocującej lub zewnętrznie za pomocą przyłączy.
  • Masa wtrysku: 0,2 g do 2.000 g
  • Możliwa średnica montażowa: 17, 27, 37, 47 oraz 57 mm
  • 4 standardowe typy zespołów końcówki dyszy
EH 4050 smartFILL

Dysze rozdzielacza do systemów z zamykaniem iglicowym

Dysze rozdzielacza są stosowane w połączeniu z rozdzielaczami gorących kanałów i umożliwiają precyzyjne, sterowane czasowo wtryskiwanie do jednego lub kilku gniazd. Są idealne do narzędzi wielogniazdowych i zapewniają równomierny rozkład stopionego tworzywa. Dzięki modułowej konstrukcji można je dowolnie dostosowywać do różnych formowanych detali, zaś centralna konstrukcja zapewnia wydajną i niezawodną produkcję kompleksowych grup elementów.

Więcej informacji na temat naszych systemów rozdzielaczy można znaleźć tutaj.

EH 4100 smartFILLEH 4150 smartFILL
BildbeschreibungBildbeschreibung
Wersja przykręcana wyróżnia się wysokim bezpieczeństwem eksploatacji i łatwą konserwacją. Nie jest konieczne dostosowywanie wysokości między dyszą a rozdzielaczem, co znacznie zmniejsza ryzyko nieszczelności. Mocne połączenie śrubowe zapewnia stabilne połączenie i minimalizuje ryzyko nieprawidłowego działania podczas eksploatacji. Dzięki ulepszonej izolacji termicznej i dostarczeniu gotowego do podłączenia układu sterowania i instalacji elektrycznej, montaż jest niezwykle prosty.Wersja ślizgowa umożliwia uniwersalne dostosowanie długości dysz, również w systemach z zamykaniem iglicowym, ponieważ można je dobierać niezależnie od rozstawu. Można bez problemu zastosować nawet krótkie dysze przy jednocześnie dużych rozstawach. Rozdzielacz dostosowuje się automatycznie podczas nagrzewania, zapewniając pracę bez naprężeń. Elementy wspierające wokół siłowników zapewniają równomierny rozkład nacisku na płytę mocującą.
  • Masa wtrysku: 0,2 g do 2.000 g
  • Możliwa średnica montażowa: 17, 27, 37, 47 oraz 57 mm
  • 4 standardowe typy zespołów końcówki dyszy
  • Masa wtrysku: 0,2 g do 400 g
  • Możliwa średnica montażowa: 17, 27 oraz 37 mm
  • 4 standardowe typy zespołów końcówki dyszy
EH 4100 smartFILLEH 4150 smartFILL

Interesujące tematy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.