SmartFLOW Helix – przepływ masy tworzywa na najwyższym poziomie

W wymagającej branży formowania wtryskowego przepływ masy tworzywa w systemie gorącokanałowym ma decydujące znaczenie dla stabilności procesu, jakości komponentów i kosztów produkcji. Dzięki smartFLOW Helix ustanawiamy nowy standard przetwórstwa wymagających tworzyw sztucznych – zwłaszcza w systemach z zamykaniem iglicowym.

Proste wyjaśnienie funkcji smartFLOW Helix

SmartFLOW Helix to zaawansowana wersja sprawdzonej technologii rozdzielaczy smartFLOW, specjalnie zoptymalizowana do zastosowania w układach gorącokanałowych z zamykaniem iglicowym. Podstawą tego rozwiązania jest unikalna geometria przepływu, która tworzy ukierunkowany wir (helisę) w dyszy. To skutecznie ujednolica przepływ stopionego tworzywa sztucznego zanim trafi do gniazda formującego.

Szczegółowe informacje na temat korzyści technicznych

Jednolita masa tworzywa, dzięki lepszej kontroli przepływu

Innowacyjna geometria przepływu zapewnia równomierne mieszanie stopionego tworzywa już w obszarze dyszy, zanim dostanie się do gniazda formującego. Zmniejsza to lokalne wahania temperatury i ciśnienia w strumieniu tworzywa i zapewnia równomierne wypełnienie – szczególnie korzystne w przypadku złożonych lub cienkościennych detali.

Fünft blaue Kunststoffbecher in unterschiedlichen Farbtönen von vor weißem Hintergrund.
Fünft blaue Kunststoffbecher in unterschiedlichen Farbtönen von vor weißem Hintergrund.

Redukcja problemów związanych z iglicą i korzystny wpływ na jej położenie

Częstym wyzwaniem w przypadku systemów iglicowych jest tzw. efekt „cienia iglicy”. Specjalne prowadzenie przepływu w systemie smartFLOW Helix eliminuje ten efekt, a także minimalizuje powstawanie wad wtrysku.

Zwei blaue Flaschenverschlüsse nebeneinander. Dieses Bild wurde mit KI erstellt.
Zwei blaue Flaschenverschlüsse nebeneinander. Dieses Bild wurde mit KI erstellt.

Reologiczne kanały przepływu dla zmniejszenia siły ścinającej

Oprócz specjalnej technologii przepływu, zgrzewane dyfuzyjnie rozdzielacze gorącokanałowe zapewniają równomierny i optymalny przepływ stopionego tworzywa sztucznego. Dzięki zgrzewaniu dyfuzyjnemu kanały mogą być wykonane precyzyjnie i z wysoką jakością powierzchni, co pozwala uniknąć strat ciśnienia i punktów przegrzania.

Heißkanalverteiler
Heißkanalverteiler

Nasze zalecenia

Technologię tę polecamy szczególnie w przypadku technicznych tworzyw sztucznych, z częstymi zmianami koloru lub w produkcji wyrobów o wysokich wymaganiach wizualnych. Zapewnia ona równomierne rozprowadzanie masy tworzywa sztucznego, stałą jakość komponentów i stabilność procesu. Nawet w standardowym zastosowaniu oferuje korzyści w postaci mniejszej ilości odpadów i równomiernego wypełniania.

Pasujące produkty

EHS 6060 Gorąca połówka z dyszami zamykanymi iglicowo, smartFILL Zdjęcie pojedyncze produktu
Gorąca połówka z dyszami zamykanymi iglicowo, smartFILL
EHS 6010 System gorącokanałowy gotowy do instalacji Zdjęcie pojedyncze produktu
System gorącokanałowy gotowy do instalacji
EHS 6112 Rozdzielacz spawany dyfuzyjnie smartFLOW Helix Zdjęcie pojedyncze produktu
Rozdzielacz spawany dyfuzyjnie smartFLOW Helix

Więcej informacji w załączonym filmie

Inne interesujące tematy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.