Artykuły 1

ADP
d3
Skok
V 76194/3,2
3.2
0-13

Szczegóły

Opis produktu

  • Tulejka zaciskowa z tworzywa sztucznego
  • Trzpień Ø3,2 mm

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

V 76194/3,2 Uchwyt kamienia polerskiego do pilnikarek Zdjęcie pojedyncze produktu

V 76194/3,2

Uchwyt kamienia polerskiego do pilnikarek

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.