商品 1

ADP
输出 [W]
n [min-1]
重量 [g]
d1
lk [m]
GESM 2001/260/60
260
1000 - 60000
276
3
1.85

详情

Product description

  • The all-rounder for demanding industrial applications
  • Efficient tool change due to keyless quick clamping system with high clamping force
  • Smooth running even at the highest speeds
  • Ergonomic aluminium housing with low weight
  • Integrated motor cooling for the longest possible duty cycle and service life
  • Illuminated on/off switch conveniently located directly on the handpiece

Scope of delivery

  • ø 3 mm collet for quick-action clamping chuck (GESM 20015) with slotted spring pin
  • Collet wrench (GESM 20016)
  • Motor cable

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GESM 2001/260/60 全能型M-Line微型电动打磨机机头 产品单个图像

GESM 2001/260/60

全能型M-Line微型电动打磨机机头

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。