GESM 2001
Mikromotor-handenhet M-Line, Allround
Artikel 1
| |
ADP
|
P
|
Varvtal
|
Vikt
|
d1
|
lk: Kabellängd
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
GESM 2001/260/60
|
|
260
|
1000 - 60000
|
276
|
3
|
1.85
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Allsidig för krävande industriella tillämpningar
- Effektiva verktygsbyten tack vare det nyckellösa snabbspännsystemet med hög spännkraft
- Tyst drift även vid högsta hastigheter
- Ergonomiskt aluminiumhölje med låg vikt
- Integrerad motorkylning för längsta möjliga påkoppling och livslängd
- Belyst på/av-brytare bekvämt placerad direkt på handenheten
Leveransomfattning
- Spännhylsa ø3 mm för snabb-spännchuck (GESM 20015) med spännstift
- Spännyckel till snabb-spännchuck (GESM 20016)
- Motorkabel
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig