Артикул 1

ADP
Мощност [W]
n [min-1]
тегло [g]
d1
lk [m]
GESM 2001/260/60
260
1000 - 60000
276
3
1.85

Детайли

Описание на продукта

  • Универсален за взискателните приложения в индустрията
  • Ефективна смяна на инструментите благодарение на безключовата система за бързо затягане с висока сила на затягане
  • Лека работа също и при голям въртящ момент
  • Ергономичен алуминиев-корпус с малко тегло
  • Интегрирано охлаждане на мотора за възможно най-продължителна експлоатация и дълъг живот
  • Комфортно включване и изключване на осветлението директно от ръчният накрайник

Доставката включва

  • Цанга ø 3 мм за бързозатягащ патронник (GESM 20015) с пружинен щифт
  • Ключ с винтова стяга (GESM 20016)
  • Моторен кабел

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESM 2001/260/60 Накрайник за микромотор M-Line, allround Единично изображение на продукта

GESM 2001/260/60

Накрайник за микромотор M-Line, allround

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.