SBH – Stansbuig-stempels

Onze stansbuig-stempel bieden we u aan voor de Bihler-persen 200 kN, 300 kN en 400 kN. De stempels zijn in de lengtes tot 596 mm uit voorraad leverbaar.
cms.image_map.image-alt
SBH 40
SBH 40

Zuilenopnameplaat

NP
NP

Precisiestaven

SBH 80
SBH 80

Bussenopnameplaat

Stansmatrijs definiëren
Kies twee waarden om het product te definiëren.
Afmeting stansmatrijs
Kracht [kN]

Kies de gewenste kracht van de stansmatrijs.

Lengte stansmatrijs

Kies de gewenste lengte van de stansmatrijs.

Werkoppervlak

Werkoppervlak

Het werkoppervlak heeft betrekking op de mogelijk te gebruiken breedte van de stansmatrijs.

Te gebruiken breedte

Kies de te gebruiken breedte.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.