Portamatrices de troquelado y doblado SBH

Presentamos los innovadores portamatrices de troquelado y doblado para prensas Bihler de 200 kN, 300 kN y 400 kN. Están ya disponibles en almacén en longitudes de hasta 596 mm.
cms.image_map.image-alt
SBH 40
SBH 40

Placa de amarre de columnas

NP
NP

Barras de precisión

SBH 80
SBH 80

Placa de amarre de casquillos

Defina el portamatrices
Elija dos valores para componer el producto.
Tamaño del portamatrices
Fuerza [kN]

Elija la fuerza que desea para el portamatrices.

Longitud del portamatrices

Elija la longitud que desea para el portamatrices.

Superficie útil

Superficie útil

«Superficie útil» se refiere a la anchura útil para este tamaño de portamatrices.

Anchura útil

Elija la anchura útil que desea.

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.