SBH – Lisovací a tvářecí rámy

Nabízíme naše lisovací a tvářecí rámy pro lisy Bihler 200 kN, 300 kN a 400 kN. Sestavy jsou k dispozici v délkách do 596 mm.
cms.image_map.image-alt
SBH 40
SBH 40

Upínací deska sloupků

NP
NP

Přesné tyče

SBH 80
SBH 80

Upínací deska pouzder

Definovat rám
Pro definici produktu vyberte dvě hodnoty.
Velikost nástroje
Síla [kN]

Vyberte požadovanou sílu.

Délka nástroje

Zvolte požadovanou délku nástroje

Užitná plocha

Užitná plocha

Užitná plocha je určena možnou užitnou šířkou velikosti nástroje.

Užitná šířka

Zvolte požadovanou šířku nástroje.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.