Basi portastampo trancia-piegatrici SBH

Ti offriamo le nostre basi portastampo trancia-piegatrici SB innovative, progettate per le presse Bihler 200 kN, 300 kN e 400 kN. Le basi portastampo sono disponibili a magazzino nelle lunghezze sino a 596 mm.
cms.image_map.image-alt
SBH 40
SBH 40

Piastra di tenuta colonne

NP
NP

Barre di precisione

SBH 80
SBH 80

Piastra di tenuta boccole

Definire la base portastampo
Selezionare due valori per definire il prodotto.
Dimensione della base portastampo
Forza [kN]

Selezionare la forza desiderata.

Lunghezza della base portastampo

Selezionare la lunghezza della base portastampo desiderata.

Superficie utile

Superficie utile

La superficie utile corrisponde alla larghezza utile della rispettiva dimensione della base portastampo.

Larghezza utile

Selezionare la larghezza utile desiderata.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.