Norm rondstaven voor nauwkeurige gereedschappen

In de matrijzenbouw, de stansgereedschapbouw en de machine- en apparatenbouw zijn hoogwaardige halffabricaten doorslaggevend voor nauwkeurige en efficiënte productieprocessen. Onze rondstaven bieden een bijzonder praktische oplossing. Ze zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende combinaties van diameters, lengtes, materialen en hardheidsgraden.

Daarnaast is er een ruime keuze met diverse varianten van rondstaven beschikbaar. Met de diverse materialen, afmetingen en uitvoeringen is voor elke toepassing in de gereedschap- en matrijzenbouw de juiste oplossing te vinden.

Rondstaven zijn essentiële onderdelen in de gereedschap- en machinebouw

Rondstaven zijn op menig gebied onmisbaar in de productie. Ze dienen als basismateriaal voor precisie componenten en bieden een solide basis voor talrijke toepassingen.

Rondstaven worden vooral gebruikt, waar vormstabiliteit en maatvastheid van cruciaal belang zijn. Typische toepassingsgebieden zijn:

  • Matrijzenbouw: hier worden rondstaven verwerkt tot kernpennen, geleidingspennen of geleidezuilen. Ze garanderen de maximale precisie en een lange levensduur van de spuitgietmatrijzen.
  • Stansgereedschapbouw: geleidebussen, houderstukken, geleidepennen en ponsnippels
  • Machine- en apparatenbouw: rondstaven dienen als basis voor assen, bouten of bussen die in machines of gereedschappen worden ingebouwd.
  • Algemene productie van ronde delen: van eenvoudige assen tot complexe precisieonderdelen – met rondstaven kan de fabricage van allerlei componenten voor de meest uiteenlopende industriële toepassingen worden gerealiseerd.

Waarom rondstaven van Meusburger?

Onze ronde staven worden in eigen huis spanningsarm gegloeid en zijn in verschillende uitvoeringen uit voorraad leverbaar. Zo beschikt u in een mum van tijd over hoogwaardige halffabricaten die perfect geschikt is voor uw project.

Of het nu gaat om de productie van kernpennen, precisieonderdelen of algemene productie van ronde delen – met onze rondstaven kiest u voor betrouwbaarheid en precisie die uw productie vooruit helpen.

Rondstaven in alle variaties en hardheidsgraden

Al onze rondstaven in één oogopslag

Ontdek ons rondmateriaal voor diverse toepassingen in de matrijzen-, gereedschap-, machine- en apparatenbouw. De materialen 1.2210 en 1.7131 leveren we met een nauwkeurige tolerantie van h9.

Welk staal voor welk rond onderdeel?

Inzetstukken

Ponsnippels

Machine- en apparatenbouw

Materiaalomschrijving voor staal eenvoudig uitgelegd

De keuze van het juiste materiaal is een doorslaggevende factor voor succes in de gereedschap- en matrijzenbouw. Achter de ogenschijnlijk cryptische materiaalnummers schuilt een duidelijk systeem. In dit artikel leggen we kort uit hoe materiaalnummers zijn opgebouwd, wat de cijfers betekenen en waarom ze in de praktijk zo belangrijk zijn.

Dit kan tevens interessant zijn voor u
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.