Barre tonde come componenti chiave nella costruzione di utensili e macchine
Le barre tonde sono indispensabili in molti settori della produzione. Servono come materiale di base per componenti di alta precisione e costituiscono una solida base per numerosi campi di applicazione.
Le barre tonde vengono utilizzate soprattutto nei casi in cui la stabilità di forma e dimensionale sono fondamentali. Applicazioni tipiche sono:
- Costruzione di stampi: qui le barre tonde vengono trasformate in parti stampanti, elementi di guida o colonne di guida. Garantiscono la massima precisione e una lunga durata degli stampi.
- Costruzione di stampi per tranciatura: boccole di guida, elementi di fissaggio, colonne di guida e punzoni per trancia possono essere costruiti con barre tonde
- Costruzione di macchine e attrezzature: le barre tonde fungono da base per alberi, assi, colonne o boccole installati in macchine o utensili.
- Produzione generale di pezzi tondi: dai semplici assi ai complessi componenti di precisione – le barre tonde consentono la fabbricazione di una vasta gamma di componenti per i più svariati campi di applicazione industriali.
Perché scegliere le barre tonde di Meusburger?
Le nostre barre tonde sono sottoposte a un trattamento termico di distensione interno e sono disponibili a magazzino in numerose varianti. In questo modo avrai sempre a disposizione, in tempi rapidissimi, materiale grezzo di prima qualità, perfettamente adatto al tuo progetto.
Che si tratti della produzione di parti stampanti, di componenti di precisione o della lavorazione generica di pezzi tondi, con le nostre barre tonde potrai contare su affidabilità e precisione che ti consentiranno di migliorare la tua produzione.
Barre tonde in tutte le varianti e gradi di durezza
Quale acciaio scegliere per quale pezzo tondo?
Inserti di forma
| Inserti per la produziones di materie plastiche chimicamente aggressive; grazie all’eccellente lucidabilità è idoneo per prodotti ottici e medicali | 1.2083 / 1.2083 ESU |
| Inserti e particolari ad alta resistenza per la costruzione di macchine | 1,2311 |
| Per la produzione di materiali plastici ad azione corrosiva | 1,2316 |
| Inserti di forma per stampi di iniezione plastica; ESU per l’utilizzo nello stampaggio di pressofusione (Al, Mg, Zn) | 1.2343 / 1.2343 ESU |
| Materiale standard per stampi per lavorazioni a caldo, per stampi di estrusione, per forgiatura, stampi per la lavorazione di materie plastiche | 1,2344 |
| Inserti come punzoni per trancia, piastre punzone, piastre di pressione con elevate esigenze di resistenza all’usura | 1,2379 |
| Inserti di forma, perni e carrelli per stampi di iniezione plastica | 1.2714 HH |
| Inserti con elevati requisiti della superficie (lucidatura speculare); inserti di goffratura, piegatura e sformo per una resistenza di pressione e piegatura particolare | 1,2767 |
| Inserti sottoposti a forte carica abrasiva, punzoni, piastre di pressione, matrici e piastre di guida, lardoni di guida | 1,2842 |
| Blocchi per erosione, utensili per formatura a freddo e punzoni di precisione per tranciatura fine; punzoni per estrusione a freddo e matrici, inserti con elevata resistenza all’usura | 1,3343 |
| Elementi di guida, inserti per carrelli e particolari meccanici con un’elevata durezza di superficie, così come stampi da pressa di resina sintetica per la lavorazione di termoindurenti | 1,7131 |
Punzoni per tranciatura
| Piccole parti tornite, spine, punzoni e utensili di incisione | 1,2210 |
| Inserti come punzoni per trancia, piastre punzone, piastre di pressione con elevate esigenze di resistenza all’usura | 1,2379 |
| Inserti con elevati requisiti della superficie (lucidatura speculare); inserti di goffratura, piegatura e sformo per una resistenza di pressione e piegatura particolare | 1,2767 |
| Inserti sottoposti a forte carica abrasiva, punzoni, piastre di pressione, matrici e piastre di guida, lardoni di guida | 1,2842 |
| Blocchi per erosione, utensili per formatura a freddo e punzoni di precisione per tranciatura fine; punzoni per estrusione a freddo e matrici, inserti con elevata resistenza all’usura | 1,3343 |
Costruzione di macchine e attrezzature
| Componenti non temprati per la costruzione di stampi e attrezzature | 1,1730 |
| Componenti resistenti alla corrosione impiegati nella la costruzione di stampi e attrezzature | 1,2085 |
| Inserti e particolari ad alta resistenza per la costruzione di macchine | 1,2311 |
| Componenti ad alta resistenza nella costruzione macchine | 1,2312 |
| Per la produzione di materiali plastici ad azione corrosiva | 1,2316 |
| Elementi di guida, inserti per carrelli e particolari meccanici con un’elevata durezza di superficie, così come stampi da pressa di resina sintetica per la lavorazione di termoindurenti | 1,7131 |
| Tavoli girevoli, componenti per la costruzione di macchine e attrezzature, stampi per schiumatura e prototipi | 3,3547 |
| Basi portastampi con elevate esigenze di resistenza; componenti per la costruzione di macchine e dispositivi | 3,4365 |
Le denominazioni dei materiali per l'acciaio spiegate in modo semplice
La scelta del materiale giusto è un fattore determinante per il successo nella costruzione stampi e utensili, ma dietro questi codici materiale apparentemente criptici si nasconde un sistema ben definito. In questo articolo illustriamo in modo sintetico come sono strutturati i codici dei materiali, cosa significano le loro cifre e perché sono così importanti nella pratica.