Staven

Verscheidenheid en beschikbaarheid ineen

Profiteer van ons veelzijdige assortiment met universeel inzetbare norm-, precisie- en rondstaven.

Veelzijdige mogelijkheden

Onze normstaven (breedte/lengte met toeslag +4/+6 mm gezaagd, dikte met slijptoeslag +0,40/+0,45 mm komsteengeslepen) kunnen geselecteerd worden in de lengten 300, 500, 800 en 1200 mm en in veel uitvoeringen tot 800 mm breed. De precisiestaven in diverse afmetingen en staalsoorten zijn ook uit voorraad leverbaar. In tegenstelling tot de normstaven zijn ze tevens in de breedtemaat in nauwe toleranties parallel nagefreesd. Bovendien vindt u in ons assortiment rondstaven voor vorminzetstukken en -kernen, voor snijelementen evenals voor de machine- en apparatenbouw in verschillende lengten van 16 tot 1500 mm. Tevens kunt u reeds geharde rondstaven uit voorraad bestellen.

Keuze-assistent materiaal

Hoe vindt u het juiste materiaal? Het is niet altijd eenvoudig om uit ons omvangrijke assortiment met materialen de juiste keuze te maken. Profiteer van de gebruiksvriendelijke bediening en de handige zoekfilters in onze keuze-assistent materiaal.

Vervormingsarme kwaliteitsstaven

Om de beste kwaliteit te verkrijgen, zetten we niet alleen in op de nauwkeurige eigen productie van onze platen en staven, maar ook op onze eigen gloeiovens met een totale capaciteit van 240 ton. Door het spanningsarm gloeien garanderen we een vervormingsarme verdere verwerking van de staven. Harde plekken in de structuur zijn uitgesloten, zodoende wordt een abrupte gereedschapsbreuk vermeden. Al voor het spanningsarm gloeien onderwerpen wij het plaatstaal aan een spectraalanalyse en een sterkteproef, zodat we het beste uitgangsmateriaal leveren. Tevens werken we bij de afsluitende kwaliteitscontrole met de meest nauwkeurige meetmiddelen die op de markt bestaan.

Person misst Rohstäbe aus, die bei Meusburger präzise weiterbearbeitet werden und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen werden.
Person misst Rohstäbe aus, die bei Meusburger präzise weiterbearbeitet werden und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen werden.

Uit voorraad leverbaar

Op de hoofdvestiging in Oostenrijk is ons grote centrale normdelenmagazijn gevestigd. Net zoals alle artikelen uit het assortiment worden de staven ook binnen de kortst mogelijke tijd verzendklaar gemaakt en gaan ze via een uitstekend logistiek netwerk naar u op weg. Zo kunnen we bij Meusburger de snelste levertijden garanderen, ook bij te configureren speciale breedten. Dankzij de parallel geslepen dikte kunnen de staven niet alleen voordelig, maar ook tijdbesparend verder bewerkt worden. Zo verliest u geen tijd en kunt u uw projecten zo snel mogelijk uitvoeren.

Person nimmt einen Normstab aus dem Regal – im zentralen Meusburger Normalienlager.
Person nimmt einen Normstab aus dem Regal – im zentralen Meusburger Normalienlager.

N – Normstaven

Onze universeel inzetbare normstaven zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en materiaalsoorten. Geschikt voor geleidelijsten, aanslagen, drukplaten, schuiven etc. breedte en lengte gezaagd met toeslag, dikte geslepen.

Normstäbe in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten – ideal für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber.

NP – Precisiestaven

Ook onze precisiestaven in diverse afmetingen en staalsoorten hebben zich al veelvuldig bewezen voor geleidelijsten, aanslagen, drukplaten, schuiven etc. In de breedte parallel gefreesd, lengte met toeslag gezaagd en dikte geslepen.

Präzisionsstäbe in verschiedenen Abmessungen und Stahlqualitäten – ideal für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber usw.

NR – Rondstaven

In ons assortiment vindt u ook rond materiaal voor verschillende toepassingen in de matrijzen-, gereedschap-, machine- en apparatenbouw. De diameter is warmgewalst c.q. geschild en de lengte is gezaagd met toeslag. De materiaalsoorten 1.2210 en 1.7131 worden uitgeleverd in de tolerantie h9.

Rundstäbe in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten – für verschiedene Anwendungen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.